Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 Solido 光子学设计?

随着光子设计中组件数量的增加以及晶圆厂驱动的仿真方法的变化。必须提高设计师的工作效率才能按计划完成。西门子的光子自动化提高了原理图和布局工程师的生产力。

contentfulPicture1

提高原理图工程师的工作效率

设计人员使用单根 “光线” 而不是原理图中的多条波导连接光学元件。这种简化的流程显著提高了生产力,并允许快速移交给布局工程师。

提高布局工程师的生产力

布局工程师放置与原理图匹配的组件,然后自动布线以最大限度地减少损失。固定长度或匹配长度的指令取代了手动任务,即一步放置、邻接和调整多个波导 Pcell 的大小。

特色功能

原理图驱动

•快速创建 PIC 设计的示意图

•放置光学设备

•用波导线连接设备

•无需放置多个波导组件

•将完成的原理图推送到布局中

slide13 干涉仪 sch raw

布局创建

•快速创建可进行仿真的 PIC 布局

•放置设备,例如示意图或单独放置

•自动布线波导,以最低损耗为目标

•也可以手动创建波导

•用户可以使用铸造厂提供的设备、用户创建的设备或两者的混合使用

•自动布线或手动进行电气连接

slide14 干涉仪 sdl 布局创建

路由指令

  • 如果 PDK 中有损耗信息,则路由器将创建损耗最低的波导
  • 用户可以将路由指令应用于波导
  • 固定长度
  • 长度相同
slide14-干涉仪-sdl-layout-creation-640x480

波导编辑

  • 可以编辑自动布线的波导
  • 使用弹性手柄进行了细微改动
  • 较大的更改会将波导转换回电线,进行更改,然后转换回波导
  • 可以移动活动设备放置位置并更新波导
  • 波导是使用铸造厂、用户提供的或某种组合的 Pcells 构造的

为验证做准备

•波导被注释回原理图

•在原始原理图中创建了新的层次结构。波导组件的方向与布局中的方向相同

•根据铸造厂仿真要求导出网表——晶体管或光子专用仿真器

•LVS 网表也可以从原理图中导出

slide17 sch pcell

先布局

•放置光学组件

•然后自动布线或手动连接组件

•如果需要原理图来获得用于仿真的网表,则会自动创建原理图,它看起来与布局相同

•然后可以导出模拟和 LVS 网表

更多资源