Software 原型制作平台
Veloce proFPGA CS
Veloce ProfPGA CS 是性能最高的软件原型设计平台,针对软件验证和硬件/软件系统集成验证进行了优化。这是一个高度灵活且经济实惠的平台,从单个 FPGA 到适用于超大型设计的多刀片。
联系我们的销售团队 1-800-547-3000

主要特征
用于 Software 验证的高性能原型设计
当今产品中的软件越来越复杂,尽早验证软件是产品成功和上市时间的关键。Veloce ProfPGA CS 性能、高速接口和可扩展性使软件团队能够在芯片上市之前验证和调试软件。
性能第一
Veloce ProfPGA CS 硬件的架构以尽可能高的性能为主要目标。性能对于验证复杂的软件工作负载、启动操作系统、在根据项目特定需求量身定制的完全可配置的原型设计平台上运行应用程序至关重要。Veloce ProfPGA CS 桌面系统可以在 100 兆赫范围内提供性能。

可扩展性和灵活性
Veloce ProfPGA CS 具有高度可扩展性,从桌面上的单刀片到适用于多用户环境的多刀片机架安装配置。用户可以灵活定义最符合项目验证和性能需求的 FPGA、互连和高速协议接口的数量。

快速启动
Veloce ProfPGA CS 采用自动软件,可加速原型平台上的设计提出。在FPGA上运行时,Veloce软件消除了修改设计的手动任务,使其对FPGA友好,没有时序风险。该软件可以在多个FPGA器件之间进行全自动设计分区,也可以在用户的指导下对设计进行分区。

准备好今天和某人说话了吗?
我们随时准备回答你的问题。
联系我们的销售团队 1-800-547-3000