统一环境
通过单一的统一环境从虚拟模式过渡到混合模式再到全寄存器传输级别 (RTL) 模式执行。
Innexis Developer Pro 提供单一环境,支持广泛的用例,涵盖从软件/硬件共同开发和共同验证的整个设计流程,并延伸到硅前周期精确分析和 RTL 可用后的 IC 验证。innexis 开发者专业版提供:
通过单一的统一环境从虚拟模式过渡到混合模式再到全寄存器传输级别 (RTL) 模式执行。
将软件开发向左移动,使用即用型 SoC 参考平台——在 RTL 之前可用。
通过配置、参数化和可扩展性,轻松调整参考平台以适应定制设计。
通过虚拟化中央处理器来优化设计运行性能,同时将 SoC 的剩余部分保留在 RTL 中。
Innexis Developer Pro 支持广泛的使用模型,涵盖了从软件/硬件共同开发和共同验证的整个设计流程,并扩展到硅前循环精确分析和 RTL 可用后的 IC 验证。

用户可以从虚拟或混合模式下的现有现成参考平台开始。参考平台是可配置的,可以在虚拟硬件、RTL 和软件层上进行扩展。innexis 开发者专业版为用户提供可配置平台部件的标准化参数。

用户可以在运行期间在虚拟、RTL 硬件和软件层中设置检查点;保存后,这些检查点可以恢复到执行状态。此功能允许从保存的状态无缝重启,最大限度地减少重新执行的需求并提高整体工作流程生产力,从而提高效率并优化资源利用率。

由于当今硬件设计的复杂性,用户发现需要连接多个 SoC。innexis 开发者专业版支持在虚拟和混合抽象级别连接多个虚拟机。对于快速仿真器 (QEMU) 和基于 AFM 的虚拟机 (VM),可以通过高级可扩展接口 (AXI) 和外围组件快速互连 (PCIe) 连接多个虚拟机。

innexis 开发者专业版集成了业界领先的软件调试器,例如: