Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

更快的功率配置文件

Veloce Powerstream App

Veloce PowerStream 应用程序在整个软件工作负载期间以数百千赫的频率为整个 SoC 生成功率数据。这样可以利用实际工作负载进行早期功耗分析,从而促进有影响力的决策


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

散热器安装在印刷电路板上。

为何选择 Veloce Powerstream 应用程序?

Veloce Powerstream 支持在 100 千赫兹的 RTL 级别进行早期功耗分析,并提供实际工作负载整个期间的详细关键功耗指标。此外,它还可以检测关键区域以进行更详细的功率估计,并为签收电动工具生成刺激。它允许设计团队了解在实际工作负载操作期间,每个单独的 RTL 模块在完整 SoC 环境中的行为。这些信息可以引导 RTL 设计人员和软件工程师前往设计中感兴趣的领域,并采取措施提高能效。但是随着设计的进行,注意力将转移到更准确的功率数值上,以实现准确的功率包络、热分析和封装。Veloce Powerstream 确定了峰值功率和可能的 di/dt 的挑战区域,并为电动工具生成刺激以供进一步分析。

  • 在 100 KHZ 的频率下生成完整 SoC 的功率趋势和功率指标
  • 借助模块化回放和 PowerStream 应用程序,可以对整个 SoC 进行早期功耗分析
  • VDA 和 KPI 将支持对多代设计和多个设计修订进行跟踪
  • Veloce的100%可见度允许在不影响容量的情况下为电动工具生成刺激
  • 与 Power Tools 直接集成

关键属性

电动工具的数据生成

Veloce Power App 提供基于文件的输出,使用快速信号数据库 (FSDB) 进行周期精确功率分析,并使用开关活动交换格式 (SAIF) 提供平均功率。Streaming API 还通过仅向下游电动工具提供基本数据来减少磁盘使用量和处理时间。

HAV 可视化工具屏幕截图-报告。

使用 UPF 进行电源感知验证

采用统一功率格式 (UPF) 的完整 SoC 仿真可发现仿真中通常遗漏的电源相关问题,尤其是在长时间测试和实际工作负载下。Veloce Power App 可自动测量功率感知逻辑,并支持片内和片外电源管理控制器。

HAV 功率图形。

电源感知验证的承保范围

与功能验证一样,功率感知验证依赖于全面的覆盖。Veloce Power App 自动提取状态和状态转换覆盖率指标,帮助用户识别差距并开发其他场景来弥合差距。

HAV 功率图形。

相关资源