缩短 ISO 26262 认证时间
使用通用的 FuSA 数据库,加快获得 ISO 26262 认证的时间。
汽车集成电路的开发非常广泛,复杂且存在许多效率低下的问题。Veloce Fault 通过安全分析、安全逻辑插入和安全验证帮助推动安全 IC 活动取得成功。
联系我们的销售团队 1-800-547-3000

Veloce Fault App 与西门子 EDA 故障注入平台结合使用,提供无缝集成且完全端到端 ISO26262 认证的故障注入解决方案。
作为 Siemens EDA 故障注入平台的一部分,Veloce Fault App 提供高吞吐量仿真执行引擎。Veloce Fault App 使用 Austemper SafetyScope 结构分析引擎生成有效的故障清单,执行激励并应用故障,最后对结果进行分类。最终的 FMEDA 指标是使用 Austemper SafetyScope 计算得出的。整个工具链以共享的 FuSA 数据库为中心,该数据库允许无缝的数据交换。
使用通用的 FuSA 数据库,加快获得 ISO 26262 认证的时间。
为FuSa数据库使用通用的共享API可以消除所有手动干预措施和使用多点工具的效率低下问题。
Veloce Fault App 可完全自动化最大的全芯片 SoC 级设计的结构分析和故障注入过程。
西门子EDA是第一个创建和部署全自动端到端FuSA解决方案的公司,包括Austemper SafetyScope结构分析前端、用于数据共享的西门子FuSA数据库、用于仿真的Veloce Fault App,最后是用于并行故障仿真的Austemper Kaleidoscope。

Veloce Fault App 在编译期间使用共享的 API 读取数据库,并对所有故障网络进行仪器检测。然后,Veloce 会自动注入故障,跟踪每次传球的进度和结果。Veloce对所有故障进行分类,更新数据库,SafetyScope创建最终的安全指标。