Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Veloce 企业服务器应用程序?

对于希望监控和最大限度地利用Veloce HAV资源的硬件设计和测试团队来说,Veloce Enterprise Server(ES)应用程序是必不可少的工具。通过将Veloce ES App与作业调度器集成,用户可以访问集中式资源管理系统,该系统可自动执行工作安置过程并确保Veloce资源得到有效利用。这有助于提高生产力、减少等待时间并缩短客户设计的上市时间。

主要功能包括:

  • 监控网站上各种 Veloce 资源的运行状况和使用状态
  • 每月、每季度或每年接收全面的执行报告

主要功能

简化复杂的资源管理

如果没有 Veloce ES 应用程序,用户必须深入了解放置规则,在 Veloce 资源上找到一组合适的开放资源,然后手动启动任务来占用这些资源。如果没有这样的开放资源集,则用户必须稍后再回来查看。尝试访问Veloce资源的用户越多,这就变得越困难。

两种不同的模拟波形的图形。

重要的工作抢占先机

Veloce ES 应用程序不仅仅是优化 Veloce 资源使用和简化工作安排;这还包括通过与任务调度器集成实现的重要工作抢占功能。Veloce ES 应用程序可以抢占低优先级的任务,迅速将资源重新分配到关键任务,从而确保资源的有效利用和基本任务或工作的及时完成。

计算机代码。

相关资源