降低风险
all
确定性和可重复性
SoC 验证运行中的确定性和可重复性降低了不确定性,缩短了调试过程,并有助于尽早发现复杂的设计问题。
在线仿真允许在流片前执行真实场景,从而使用户充满信心。但是,ICE 基础流程需要在仿真执行期间进行物理硬件设置。这限制了设计数据库的可移植性,限制了团队成员之间的协作、可见性和可访问性。Veloce De-ICE 通过提供以下功能克服了基于 ICE 的调试挑战:
SoC 验证运行中的确定性和可重复性降低了不确定性,缩短了调试过程,并有助于尽早发现复杂的设计问题。
引入了以前不可用的灵活性和可访问性。设计数据库变得可移植并简化协作。
启用 Veloce 功能,例如断言、覆盖范围、功效分析和 Codelink,这些功能在 ICE 设置中是不可行的。
Veloce de-ICE 应用程序使工程师能够向动态 ICE 设置灌输确定性和可重复性,从而确保一致和可靠的 SoC 验证逐周期运行。通过在动态 ICE 环境中无缝启用仿真调试功能,de-ICE 应用程序为高级调试方法打开了大门,包括基于断言的验证和协议监控。

Veloce de-ICE 应用程序消除了重放期间对物理 ICE 硬件设置的依赖,使设计数据库具有可移植性并简化了协作。它引入了一定程度的灵活性和可访问性,使工程师摆脱了特定硬件配置的限制,并营造了一个更加敏捷和协作性更强的 SoC 开发环境。