跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Veloce Coverage and Assertion 应用程序?

Veloce Coverage and Assertion应用程序对测试工作进行了广泛的分析,当与指标驱动的验证技术相结合时,可以突出显示可能在后期阶段成为关键缺陷的早期问题。通过确保设计验证的完整性,成功通过硅片的可能性大大增加:

  • 有关代码和功能执行测试的可量化数据
  • 通过不同的验证阶段重复使用的覆盖范围和断言
  • 合并和分析覆盖范围的关闭情况,从更高层次的角度看待验证工作
  • 硬件辅助验证平台上提供基于断言的调试

关键属性

代码覆盖率和功能覆盖率

Veloce Coverage and Assertion 应用程序支持代码覆盖率,分析代码执行情况、功能覆盖率并跟踪用户定义的规范执行情况。通过在这些指标上达到较高的水平,可以确保进行全面的测试。

工程师在笔记本电脑上编码。

基于断言的调试

对于没有内置监视器或检查器的测试平台,可以将断言与 Coverage and Assertion 应用程序一起使用,跟踪它们触发的次数。同样,基于断言的触发器可用于启用触发时的行为,例如波形生成或测试执行。

调试集成电路。

统一保险关闭

Coverage and Assertion 应用程序不仅可以激活和停用覆盖范围,还可以合并覆盖范围。这使我们能够将先前收集的任何内容合并在一起,以更全面的视角看待核查情况。从Questa和Veloce收集的保险也可以合并在一起。

用于故障分析的 C++ 软件。

Siemens EDA 互操作性

覆盖范围和断言应用程序可以与其他 Siemens EDA 工具结合使用,以确保对特定设计方面进行全面测试。例如,该应用程序可以与 Veloce Power 应用程序结合使用,为系统和子系统功率测试创建有针对性的工作负载。

波形分析仪设备。

相关资源