Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

快速探索和优化功率

Catapult 加速探索不同的架构权衡,并估算每个 HLS 解决方案的功率、性能和面积。Catapult 自动执行精细的节能优化,旨在最大限度地减少 RTL 中的开关活动,从而最大限度地节省电力。

Select...

一键式估算和分析

Catapult 使用已经用于验证的 HLS 测试平台配置,自动驱动生成的 RTL 解决方案的仿真。采集的开关数据和技术库使嵌入式 PowerPro 引擎能够向设计人员快速反馈 HLS 模块的大致功耗,从而实现探索和架构优化。

功率估算流程图

Catapult 按需训练

Catapult 高级合成 (HLS) 按需培训库包含一组学习路径和模块,可向工程师介绍 HLS 和高级验证。

高级综合与验证小组

该小组将讨论使用西门子EDA HLS和HLV工具进行设计和验证的细节。加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

HLSlibs

一组使用标准 C++ 实现的免费开放库,用于精确位的硬件和软件设计。这是一个交流HLS知识和知识产权的开放社区,可用于加速研究和设计。

HLS 设计和验证博客

博客涵盖下一代高级合成 (HLS) 设计和验证方法和技术。

弹射器支持

访问详细的文档、版本、资源等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。