Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

以指标为导向的 HLV 的有效方法

使用传统 RTL 指标,例如语句、分支、条件和表达式覆盖率,再结合受 SystemVerilog 启发的功能覆盖率,在高级综合之前实现高质量的 HLS 感知覆盖率。

C++/SystemC 仿真的执行速度比 RTL 仿真快 100 倍,可以对高级系统行为进行全面验证。Catapult Coverage 利用语句、分支、条件和表达式代码覆盖率等传统 RTL 指标以及受 SystemVerilog 启发的功能覆盖率对高级仿真进行了补充。

Catapult 按需训练

Catapult 高级合成 (HLS) 按需培训库包含一组学习路径和模块,可向工程师介绍 HLS 和高级验证。

高级综合与验证小组

该小组将讨论使用西门子EDA HLS和HLV工具进行设计和验证的细节。加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

HLSlibs

一组使用标准 C++ 实现的免费开放库,用于精确位的硬件和软件设计。这是一个交流HLS知识和知识产权的开放社区,可用于加速研究和设计。

HLS 设计和验证博客

博客涵盖下一代高级合成 (HLS) 设计和验证方法和技术。

弹射器支持

访问详细的文档、版本、资源等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。