跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
逼真的设计和覆盖范围

引导式随机合成布局生成

Calibre LSG 创建了类似于产品的 DRC-clean 布局和/或复杂布局来强调灾难恢复角落,为工程团队提供布局以测试其解决方案,并通过共享不受专有 IP 限制的综合测试用例来实现跨公司/跨团队的协作。

高效的流程集成

加快早期流程节点开发和 DTCO

Calibre LSG提供用户可配置的引导式随机布局生成,以生产用于光学和电气测试芯片开发的DRC-clean设计结构。Calibre LSG 缩短了构建用于硅测量的测试芯片的周期,并加快了流程改进。

测试芯片硅结果推动工艺成熟
高质量验证

PDK 开发和质量保证

Calibre LSG 可用于高质量的刚果民主共和国规则套牌开发和 PDK 改进。Calibre LSG可以生成干净的DRC布局、强调灾难边角组合的布局,以及故意注入违规DR的布局,以验证刚果民主共和国规则卡的质量和完整性。

LSG 布局发现的 DRC 支票漏报示例(误报)
早期的准确预测

启用早期机器学习训练

Calibre LSG 提供包含真实光刻热点信息的布局,用于在无法获得实际设计数据时进行机器学习训练。通过使用Calibre LSG改善布局空间覆盖范围,可以丰富机器学习训练数据集,并且可以在开发周期的早期为EDA机器学习应用训练精确的机器学习引擎,以进行热点预测。

使用 LSG 训练的 ML 具有更好的覆盖范围(红色:真实设计的图案空间;红色+蓝色:LSG 的图案空间)

相关资源

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。