跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

利用多个从设计到制造的平台

Calibre Defect Management 解决方案执行基于模式匹配的缺陷分组,并利用 DRC/LVS 进行基于缺陷位置的设计属性和网络临界度分析。与设计工具的无缝集成促进了物理设计和缺陷检查之间的直接连接。

高效且用户友好

交叉探测到设计分析

Calibre Defect Management GUI集成了各种Calibre设计分析功能,并提供不同的基于缺陷的设计指导分析功能,因此用户可以轻松识别和修复缺陷的根本原因。

一张宣传图片,展示了基于模式的缺陷分组,可视化呈现分组的缺陷。
智能且系统化

从 BFI 检查到 SEM 分析的向下选择

Calibre Defect Management通过与基于机器学习的排名和预测方法Calibre SONR技术(一种基于机器学习的排名和预测方法)集成来提供向下采样应用程序,以提高缺陷命中率,突出显示抽样预算有限的系统模式,用于SEM审查。

Calibre 软件界面通过简洁、专业的视觉设计突出缺陷管理
准确而精确

基于 SEM 图像的缺陷分析

Calibre Defect Management SEM图像处理能力可在掩膜/晶圆上的缺陷位置和布局上的缺陷位置之间进行精确的锚定。使用 SEM 到布局对齐、轮廓提取和基于 SEM 的自动缺陷分类等技术来确保准确的缺陷分析。

Calibre 软件界面显示专业人员在计算机屏幕上管理软件缺陷

相关资源

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。