Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

曲线 OPC 引擎

Calibre 曲线 OPC 引擎可以将矩形形状转换为曲线图案,并确保 EPE 目标得以实现。它对曲线形状执行 SRAF 打印检查,并同时应用 MRC 约束,以确保生成高质量的曲线掩膜。

快速运行时间和质量

快速全芯片曲线 OPC 解决方案

与完整的 ILT 解决方案相比,Calibre nmCLOPC 支持混合 ILT 曲线 OPC 流程,可提供所需的光刻质量和更快的运行时间。该流程可用于生成硅光子学所需的曲线掩膜,或用于逻辑或存储器的直线性设计。

带有电路板设计的芯片的特写镜头。
效率和准确性

原生曲线多边形表示

与依赖曼哈顿边缘运动的传统 OPC 引擎不同,Calibre NMCLOPC 使用贝塞尔样条曲线的原生曲线多边形表示,并通过移动 “OPC 曲线” 进行基于样条的校正。这种新格式不仅有利于提高精度,而且还缓解了曲线掩码引起的数据大小激增。

身着黑色衬衫的人员站在白墙前,手持深色物体,背景虚化。
图案保真度和准确性

曲线掩模的高级 OPC 建模解决方案

Calibre OPC 核心模型可以精确模拟曲线掩模的掩模三维电磁场效应。使用SEM轮廓对曲线图案进行模型校准使其能够描述晶圆上的真实行为。先进的 Calibre nmCLOPC 技术最大限度地提高了光刻精度,实现了所需的 OPC 精度。

一个人站在一堵白墙前,墙上有一张猫的黑白照片。

相关资源

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。