跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Calibre Calibre NMCLBIAS?

随着先进的光刻技术超越传统的曼哈顿几何形状,掩膜和晶圆的现实已不再符合理想的直线设计意图。Calibre Calibre NMCLBIAS 具有圆角、图案复杂度不断增加以及多光束掩模刻机推动的曲线掩模流的上升,有助于支持该行业向更准确、更可制造的下一代工艺的模式表示转变。

主要功能

曲线设计的 OPC 前偏向/重定向

Calibre NMCLBias是经过量产加工的Calibre NmBias工具的曲线版本,主要铸造厂使用该工具已超过12年。Calibre NMCLBias是一款可扩展且高效的重定向工具,可为曲线设计提供偏差解决方案。

准确性和质量

OPC 前重定向质量曲线

Calibre NMCLBias 为曲线设计提供基于规则的偏向/重定向,改进了分类边缘过滤,增强了边缘移动引擎,并在拐角处逐渐平滑片段。

身着黑色衬衫的人员站在白墙前,手持深色物体,背景虚化。
可扩展且高效

出色的运行时性能

Calibre Calibre NMCLBias重定向引擎提供可扩展且高效的预OPC重定向和偏向解决方案,以满足客户的运行时间需求。

身穿蓝衬衫的专业人士专心分析数据图表,墙上可见阴影
可用性和灵活性

易于使用的重定向引擎

Calibre NMCLBias 易于使用且灵活,允许用户定义的分段控制、基于标签的偏差、偏差规则表规格以及偏差规则插值等。

身着黑色衬衫的人员站在白墙前,手持深色物体,背景虚化。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。