跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

通过设计规则检查提高机芯信心

25年来,Calibre NMDRC平台一直被用作所有主要铸造厂的内部签核设计规则检查解决方案,这要归因于其不断创新功能以满足最复杂的规则需求,以及其业界领先的性能和容量。

主要特征

先进的签核设计规则检查

25年来,Calibre NMDRC平台一直被用作所有主要铸造厂的内部签核设计规则检查解决方案,这要归因于其不断创新功能以满足最复杂的规则需求,以及其业界领先的性能和容量。

准确性和创新

首选铸造厂签收工具

所有主要铸造厂内部都使用Calibre NMDRC技术来定义流程,从而生成规则文件和规则库,用于定义流程要求并为其他公司的设计规则检查工具资格设定基准。

带有黑色表带和方形表盘的智能手表,可显示时间和健身数据
最高级的语法

持续创新

凭借基于方程的设计规则检查和其他高级语法等创新功能,Calibre NMDRC解决方案无需修改底层引擎即可实现复杂的新检查要求。

人体头部轮廓,里面有多个物体 | Calibre 设计解决方案
最快的运行时间

先进的性能和容量

Calibre NMDRC 分层处理引擎继续为性能、扩展和容量设定行业基准。Calibre NMDRC 平台采用业界领先的扩展技术,以较少的内存和内核数量实现最快的运行时间。

日出时的城市景观以光线的形式显示数字代码流

Calibre 设计规则检查资源

浏览我们的精选资源或访问完整的 Calibre NMDRC 资源库,查看视频点播、白皮书和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有服务-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。