Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Calibre RealTime Digital?

Calibre RealTime Digital界面使P&R工程师能够在 “最后一英里” 手动关闭刚果民主共和国期间优化刚果民主共和国的修复,使他们能够缩短数周的流片时间,专注于实现功率、性能和面积(PPA)目标。

Calibre 签收信心

即时刚果民主共和国反馈

在 P&R 中使用经代工厂认证的标准 Calibre 规则套件提供即时的 DRC 反馈,加快数字设计的 DRC 收尾速度。

佩戴虚拟现实头戴设备的人与数据和图表的全息显示屏进行交互
有针对性的 DRC 检查

配置自定义检查配方

Calibre RealTime Digital接口使设计人员能够配置适用于单元、模块和全芯片设计的检查配方,使P&R工程师能够进行有针对性的DRC检查,在减少DRC迭代次数的情况下系统地发现和修复DRC问题。

佩戴虚拟现实头戴设备的人与数据和图表的全息显示屏进行交互
P&R 中的 DRC 基础层

验证 IP/全芯片接口 DRC

P&R 工程师可以对 P&R 中的 “最后一英里” 手动修复进行即时签署 DRC 检查,包括基层 DRC,从而加快刚果民主共和国的关闭。

佩戴带有全息界面叠加层的 VR 头戴设备的人,可显示数据和图表

Calibre RealTime Digital 精选资源

浏览我们的精选资源或访问完整的 Calibre RealTime Digital 资源库,查看在线讲座点播、白皮书和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。