为何选择 Calibre RealTime Custom?
屡获殊荣的 Calibre RealTime Custom 接口可让 Custom/AMS 集成电路设计人员在实施过程中进行修复和假设分析,并调整布局以生成干净、耐制造可变性、针对性能和运行特性进行优化的设计。
Calibre 签收信心
即时刚果民主共和国反馈
在版面创建和编辑过程中,使用经铸造厂认证的标准 Calibre 规则库和分析引擎提供即时的 DRC 反馈。

2-4 倍 DRC 生产率
内存中 DRC 检查
内存检查可确保最佳性能,使设计人员能够对设计进行假设分析,从而减少DRC迭代次数,并通过使他们能够做出最佳的DRC修复来优化设计。

易用性
内置错误审查
Calibre RealTime Custom 界面在设计环境中启用了内置的错误审查工具栏。此外,Calibre RealTime Custom结果查看器使用与Calibre RVE结果查看器相同的外观和感觉,从而提高了易用性。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?
我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系
致电:1-800-547-3000