Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要特征

将 Foundry Deck 部署到设计流程

Calibre Interactive 界面集成了所有主要的定制设计和 P&R 工具以及各种专业设计工具,可在启动跨多个铸造方法和流程节点的验证时提供相同的外观和用户体验。

无处不在

与布局和示意图环境集成

Calibre Interactive 界面在整个设计环境中提供相同的用户体验,为启动 Calibre 任务提供了一个统一的界面。这种一致性提高了工作效率,同时最大限度地减少了培训和支持开销。

仪表板界面在深色背景下提供彩色图表、图表和数据可视化效果
在一个文件中捕获安装程序

Runsets

Calibre 作业的设置封装在单个运行集文件中,简化了设置和维护,同时增强了可重复性。

使用大屏幕显示彩色数据可视化和图表的笔记本电脑的人

Calibre Interactive 精选资源

浏览我们的精选资源或访问完整的 Calibre Interactive 资源库,查看在线研讨会点播、白皮书和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。