跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要特征

灵活的芯片精加工可缩短流片时间

Calibre DesignRev工具可以快速高效地组装和显示最大的布局,支持关键的自动化和协作功能,并与其他Calibre工具紧密集成,最终使设计团队能够优化上市时间。

最大化生产力

快速、高容量的布局加载

Calibre DesignRev 工具使用下一代加载引擎快速高效地加载最大的高级节点设计,允许用户在调试和修复验证错误时最大限度地提高工作效率。缓存文件可以轻松地为整个团队提供更快的加载速度,而不会影响可用性功能。

带有黑色表带和方形表盘的智能手表,可显示健身数据
灵活性

坚固、高效的芯片组装

Calibre DesignRev FileMerge功能支持各种芯片组装和编辑流程,可创建准备进行签核验证的全芯片布局,无需传统设计工具的繁重硬件要求。灵活的功能使设计团队能够构建贯穿整个设计周期的流程。

一款带有黑色表盘和深色背景的银色表壳的手表,显示时间和日期。
自动执行例行任务

全面的脚本 API

Calibre DesignRev Tcl/Tk API允许设计人员访问整个布局数据库内容并控制工具行为,从而使设计团队能够自动执行重复的、乏味的和容易出错的任务。CAD 团队可以轻松地将这些脚本部署给许多用户,从而标准化组织内部的用户流程和报告。

戴着虚拟现实头戴式耳机在光线昏暗的房间里用手打手势的人

Calibre DesignRev 精选资源

浏览我们的精选资源或访问完整的 Calibre DesignRev 资源库,查看在线讲座点播、白皮书和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。