Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要特征

基于分析的全面布局修改

Calibre YieldenHancer SmartFill 功能将先进的设计分析与多种填充解决方案相结合,为数字和模拟设计提供最佳的填充策略,按构造进行校正。SmartFill 允许设计人员在单次测试中满足复杂的 IC 填充限制。

理想的填充策略

SmartFill,先进的填充解决方案

Calibre YieldenHancer SmartFill功能将先进的设计密度分析与多种填充解决方案相结合,为数字和定制/模拟设计中的按构造校正结果提供最佳的填充策略。SmartFill允许设计人员在单通道内满足复杂的IC填充约束,对电路性能的影响最小

身穿实验室外套和安全眼镜的科学家在洁净室环境中检查硅晶片。
上市时间

适合设计流程的优化版面修改

Calibre YieldenHancer 流程包括 ECO Fill 等上市时间解决方案。该工具能够读取 LEF/DEF 并写出增量 DEF 中的更改,因此该工具适用于所有 P&R 环境

身穿实验室外套和安全眼镜的科学家在洁净室环境中检查硅晶片。
设计完成

可编程边缘修改

Calibre YieldenHancer 可编程边缘修改是一组自动边缘和多边形操作功能。DFM 属性确定要移动多少形状,然后将值分配给多边形。然后,Calibre YieldenHancer 工具读取该属性并移动布局。

金属表面带有数字显示屏和控制面板的实验室设备

Calibre YieldenHancer 精选资源

浏览我们的特色资源或访问完整的 Calibre YieldenHancer 资源库,按需查看网络研讨会、白皮书和情况说明书。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有服务-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。