跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要特征

设计优化的综合解决方案

Calibre YieldAnalyzer工具支持许多领先的铸造厂。Calibre YieldAnalyzer 技术支持 CAA、DFM 评分和过孔冗余检查。它可以帮助客户分析设计,从而优化制造布局。

ID 系统性问题

启用 DFM 评分

DFM 评分量化了设计对系统性问题的敏感度,如规则表中所示。为了实现DFM评分,根据铸造厂推荐的规则优先级,在规则库中配置了推荐规则列表和每条规则的加权系数估计值。

IC 晶圆的彩色图像 | Calibre Design
降低风险

针对随机缺陷的 CAA 和 Via 冗余评分设计

Calibre YieldAnalyzer工具对所有基础层和互连层进行关键区域分析,以识别布局中极易受到随机颗粒缺陷(例如短路和开口)影响的区域。CAA deck 配置了每种工艺和缺陷类型(开路/短路)的层级信息铸造缺陷密度分布。

晶圆厂工作人员检查硅晶片 |

Calibre YieldAnalyzer 精选资源

浏览我们的特色资源或访问完整的 Calibre YieldAnalyzer 资源库,按需查看网络研讨会、白皮书和情况说明书。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。