跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

LFD 虚拟晶圆厂可预测制造过程的影响

Calibre LFD和Calibre ML-SFD工具提供了一个虚拟晶圆厂,可以预测 “出厂时” 的光刻工艺可变性对您的设计的影响。

防止产量失败

识别制造过程窗口中的缺陷

在 DRC-Clean 设计中,在整个工艺窗口条件下准确识别特定的制造故障和产量抑制剂。

IC 晶圆的彩色图像 | Calibre Design
指南设计权衡取舍

减少过程可变性以优化性能

使用精确计算的制造感知型设计可变性指数来指导设计权衡决策,以降低产品布局对过程可变性的影响。

戴着虚拟现实头戴式耳机并使用手持控制器站在具有投影数字环境的房间里的人
准确、快速、集成

先进的机器学习技术可缩短运行时间

先进的机器学习方法利用深度神经网络生成准确的结果并提供重大的运行时间改进。

示意图背景下的头部轮廓,光线从大脑中的物体发出 | Calibre Design

Calibre LFD 精选资源

浏览我们的精选资源或访问完整的 Calibre LFD 资源库,查看在线讲座点播、白皮书和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

西门子支持中心将所有内容集中在一个易于使用的位置-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。