主要特征
快速签核质量的设计阶段布局优化
Calibre DesignEnhancer平台为P&R和定制/模拟设计团队提供了一个快速、集成的环境,用于实施设计修改,减少红外线辐射和电磁波,并为物理验证准备布局,Calibre对结果充满信心。
通过优化
通过插入实现自动化
Calibre DesignEnhancer 过孔布局修改 (Via) 使用模型会自动添加按构造校正的 DRC-Clean 过孔,以减轻通孔阻力对制造稳健性和可靠性的影响,并减少 EM 和 IR 掉落效应。

电网增强
在空旷区域自动插入金属和过孔
Calibre DesignEnhancer 电网增强 (Pge) 使用模型利用开放空间插入Calibre-Clean的金属和通孔,形成平行运行长度以降低电网结构的阻力,从而消除或减少红外线落和电磁问题。

填充电池插入
自动填充电池和 DCAP 电池插入
Calibre DesignEnhancer物理验证就绪性(Pvr)使用模型使用经过验证的Calibre功能,在设计实施后,在集成电路布局中实现按构造正确的填充电池和DCAP电池插入。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?
我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系
致电:1-800-547-3000