跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

通过更有效的 LVS 调试提高生产力

Calibre RVE 实用工具可帮助设计人员更快地调试和修复 LVS 错误,同时也无需多次完整运行 LVS。交互式短路隔离提供了系统的、有优先级的短路调试过程。修复纯文本中的建议可以帮助设计人员找到 LVS 比较差异的根本原因,同时突出显示布局和示意图视图中的差异使他们能够快速高效地进行修复。

该图显示了包含各种步骤和决策点的流程流程。
主要特征

经过生产验证的可信电路验证

Calibre NMLVs平台因其久经考验的性能、容量、可靠性和易于调试而受到设计人员、工程师和管理层的信任。准确、精确的电路验证是世界级硅交付的重要组成部分。

设定基准

灵活性和可预测性

Calibre NMLVs平台非常适合处理需要复杂器件参数提取的任何规模的工作,无论是模拟/射频设计还是数百万个栅极IC。Calibre NMLVs工具受到所有主要铸造厂的青睐,为LVS精度、可靠性和可预测性设定了基准。

带有黑色表带和方形表盘的智能手表,可显示健身追踪数据
直观且易于使用

设计调试和易用性

Calibre NMLvs 平台提供直观易用的集成设计验证调试环境,可帮助您快速发现和修复设计问题。与原理图流程相比,Calibre NMLV的运行时间通常比传统布局快2-3倍。

一个戴着前照灯的人正在探索一个黑暗的洞穴,背景中可以看到钟乳石和石笋。
快速运行时间

一流的精度和运行时间

Calibre NMLVs平台提供IC设计公司和代工厂所需的可靠设备识别精度和及时执行,而创新的分层和逻辑注入技术则提供了几乎无限的设计范围和快速的运行时间。

一个戴着前照灯的人正在探索一个黑暗的洞穴,背景中可以看到钟乳石和石笋。

Calibre NMLV 精选资源

浏览我们的精选资源或访问完整的 Calibre NMLVs 资源库,查看在线讲座点播、白皮书和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有服务-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。