主要特征
快速、及早、精确的自动电路验证
通过在设计组装过程的早期消除成百上千个电路错误的根本原因,设计人员可以使用Calibre NMLVS Calibre Recon早期设计验证来缩短总体验证时间,加快设计完成速度并缩短上市时间。
优先短期隔离
简短隔离分析
Calibre NMLVs Recon 短期隔离使用模型侧重于短隔离分析和短路径调试。内置选项使设计人员能够选择设计中特别感兴趣的区域来分析和瞄准他们最具影响力的网络。

最大限度提高效率
选择性连接提取
Calibre NMLvs Recon 的早期设计验证使设计团队能够确定必须执行哪些电路验证要求以实现最高效率,并自动执行选择性连接提取以构造所需的路径。

简化错误分析
快速、集成的调试
快速、集成的结果查看、错误可视化以及实时错误纠正和验证简化了错误分析和调试用户流程。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?
我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系
致电:1-800-547-3000