10 倍工作效率,3 倍计算效率,PPA 提高 10%
与传统的RTL-to-GDS工作流程相比,Aprisa AI建立在Aprisa的关联性、易用性和更快的设计收缩优势的基础上,工程效率提高了10倍,计算时间效率提高了3倍,PPA结果提高了10%。
对于高级节点 IC 设计,AI Design Explorer 会根据设计人员的优先顺序,自动识别和实现最佳的 RTL 到 GDS 流程,从而将设计性能、功耗和面积 (PPA) 提高 10%。其智能调整算法聚焦于最佳实施策略,同时将计算资源的使用效率提高了3倍,并缩短了项目的流片时间。
Aprisa AI Design Explorer 可生成可用于生产、可读、可重复使用和可自定义的流程,其性能优于专业设计的设计流程,工程团队可以从中学习。它展示了其在透明度和可验证性方面的结果,并增强了设计团队的专业知识。

Aprisa 与 Siemens EDA AI 系统完全集成。生成式 AI Assist 支持通过命令行界面或 GUI 中的自然语言访问工具知识、工具命令和最佳数字实施实践,无需离开 Aprisa。
Aprisa AI还为文档的人工智能辅助建议的命令和选项提供实时命令执行。这些命令由Aprisa验证,设计人员只需单击一下即可在加载的设计上执行这些命令。
此功能可以提高工程团队的工作效率,并可以快速提升Aprisa以及各个项目的进度。

Aprisa AI 重新定义了 RTL 到 GDS 的流程
Aprisa AI 通过将人工智能无缝集成到流程的核心,重新定义了 RTL 到 GDS 的数字化实施。Aprisa利用高级机器学习、强化学习、生成式人工智能和代理来提高工作效率、缩短录制时间和最佳结果质量 (QoR)。
核心机器学习/强化学习
差异化机器学习和强化学习工具可加快进度并提供更好的 QoR,并提供透明、可验证的生产就绪结果。
集成的生成式 AI
自然语言界面可提高工作效率,并支持快速启动和部署,所有这些都可以在Aprisa GUI中以及在安全的个性化环境中完成。
人工智能代理
自主人工智能代理只需很短的时间即可完成传统上需要专家设计人员大量手动完成的设计任务。结果对用户是透明的,并且可以自定义,以实现完全的灵活性。
我们来谈谈吧!
如有问题或评论,请联系我们。我们是来帮忙的!