Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择区域阀门?

Siemens 区域阀为水力加热和冷却系统提供可靠的开/关或调制控制。它们有助于在各种建筑应用中提供始终如一的舒适度。

阀门中的传统橡胶挡板会变硬和碎裂,从而导致泄漏和系统碎片。我们的区域阀采用金属对金属的塞子和阀座设计,可消除常见的故障点并保持系统的完整性。

受益于适用于所有阀体的可互换执行器,简化选择并减少库存需求。紧凑的尺寸和可旋转的执行器允许安装在狭窄的空间中。直接耦合技术可实现阀体和执行器的快速、无需工具的连接,从而为您节省宝贵的安装时间和成本。

The Siemens zone valve product family.

主要好处

提供稳定的温度

为您的水力系统提供可靠的舒适度。我们的行程阀设计提供精确的开/关或基本调节控制,以实现稳定的温度和最佳的室内舒适度。

降低成本和安装时间

通过我们的免费工厂组装和阀门标签服务,节省安装时间并削减项目成本。我们组装和标记阀门和执行器,以便直接交付作业现场。

优化建筑运营

使用我们先进的区域阀门解决方案改善您的操作并提高房间舒适度。实现高效控制,营造更舒适的环境。

特色功能