Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 VAV 和房间自动化?

DXR1 是一款变风量和房间自动化解决方案,将可变风量控制和房间自动化集成在一个变风量箱中。它允许原始设备制造商在工厂中集成系统,从而减少了安装时间和成本,而最终用户可以优化能耗和房间舒适度。DXR1 是一种经济高效且灵活的解决方案,可实现整合、互联和可持续的未来。

主要好处

无需额外费用即可满足客户的要求

无需额外的工程工作或成本即可轻松进行设计。西门子的高度集成的解决方案和特定的 OEM 工具可让您将应用程序顺利集成到生产线中。

只需最少的培训即可更快地安装

我们的工具简化了安装和调试步骤。您的客户也可以节省时间并削减成本。

灵活且经济实惠地进行调整

借助可适应不断变化的房间使用情况和租户需求的解决方案,轻松适应变化。设备可以轻松更换,以实现经济高效的维护。

特色功能