Skip to main content

点击下载产品手册

深入了解该产品的特性与功能。

为什么选择智冷魔方AI BOX 2.0?

智冷魔方 AI Box 以边缘控制、AI 与大数据技术深度赋能建筑暖通空调系统,驱动制冷机房的能源效率革命。它能够结合历史数据精准预判制冷需求,实现全流程无人化值守与设备参数智能调度,达到系统整体效能最优;AI 模型 3 天即可见效,持续自学习更新,控制策略越发精准;同时,产品采用非侵入式安装,不影响现有系统运行。智冷魔方 AI BOX 广泛适用于商业楼宇、数据中心、医疗机构等各种集中制冷场景,助力企业节能降碳最高达 30%。

27-AI Box P ST80 XX 03711V

AI 技术赋能,轻松破解获客难题

西门子 AI 技术普惠,为合作伙伴的解决方案注入 AI 核心亮点,助力提升方案市场竞争力,高效拓展业务客群,让获客不再是难题。

五大核心亮点,深挖节能潜力降本增效

涵盖拓扑建模、数据清洗与补全、负荷预测、机理+数据模型、全局寻 优等五大功能亮点,少量额外投入 即可充分挖掘制冷机房节能潜力, 实现节能操作更轻松、节能效果更 显著。

极速落地,3 天让 AI 高效跑起来

智冷魔方 AI BOX 大幅压缩落地周期,仅需 3 天即可完成 AI 系统部署与启动,快速解决业务推进时间难题,让节能方案快速落地见效。

核心功能

1:1 拓扑建模,项目专属且结果可落地

1:1 还原现场设备数量、连接方式与对应关系,AI 针对项目定制化适配而非输出通用值,确保所有计算结果可执行、可真实落地。

机理 + 数据混合模型|4 类设备 5 大核心模型

采用机理 + 数据混合驱动模型,覆盖 4 类设备、5 大核心模型,包含设备功率模型与冷却塔换热模型;系统持续自学习迭代,适配环境、负荷与设备效率的动态变化。

小时级负荷预测,从被动响应转为主动调控

AI 基于未来需求提前优化参数,从被动响应转为主动调整,避免供需失衡,减少无效能耗。

全局寻优,兼顾运行安全与真实节能

近 15 项安全边界约束(水温、频率等)保障运行安全;支持 32 种工况模式(定频 / 变频)自动适配,无虚假节能量,效果可验证。

相关资料和产品