Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择弹簧复位电子阻尼器执行器?

我们的电子弹簧复位阻尼器执行器为 HVAC 系统提供可靠的控制。它们提供从 20 到 160 磅-英寸的扭矩,非常适合用于节能减震器、屋顶机组和空气处理机组控制,以实现有效的气流管理。使用我们的节能执行器提供高效、安全的通风。凭借 15 秒的快速弹簧回弹能力,满足精确的气流管理和关键安全需求。这样可以快速关闭阻尼器,以增强安全性并优化能源使用。与我们的增压级执行器保持兼容。获得专利的自定心轴适配器可防止打滑,节省安装时间并减少维护。这些执行器的额定全行程循环次数超过 100,000 次,可提供长期性能并最大限度地减少运行中断。

关键优势

加快项目完成

使用我们获得专利的自定心轴适配器,最大限度地减少安装工作量。此功能可快速、安全地安装,以加快建筑物管理系统的项目进度。

持续运行

部分型号的执行器额定运行次数超过 100,000 次全行程循环和 500 万次重复定位,值得信赖。我们的设计为关键 HVAC 应用提供长期耐用性和稳定的性能。

优化不同的单元

将我们的执行器无缝集成到节能器阻尼器、屋顶机组和空气处理机组中。大多数型号的手动超控功能可在停电和运行连续性期间提供基本控制。

特色功能