跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么是 PICV?

西门子的压力无关控制阀将控制、流量限制和自动差压调节集成在一个设备中,以优化 Delta‑T,提供精确、稳定的舒适度并加快调试速度。

关键优势

优化 Delta‑T 以实现可衡量的节省

尽管压力波动,PICV 仍能保持恒定的流量,从而改善了线圈的热传递,从而最大限度地提高了 Delta‑T 并降低了整个水力系统的暖通空调能耗。

简化调试和扩展

预设最大流量和自平衡行为可减少组件和手动平衡工作,从而无需重新平衡即可加快调试和将来的系统更换。

通过稳定的控制增强舒适度

集成的差压调节功能可消除执行器阻塞并稳定区域温度,从而在可变流量系统中保持一致的乘员舒适度。

特色功能

更多资源

Resources

视频 | 简而言之 PICV,基础知识
视频
| PICV 及其预设置

下载

应用程序 | Combi Valve Sizer(苹果、App Store)

应用程序 | Combi Valve Sizer(谷歌 Play 商店)