西门子 OpenAir 非弹簧复位阻尼器执行器提供可靠、节能的控制,扭矩从 44 到 310 磅英寸,可选 0—10 V 或 2—10 V 信号,以及可防止打滑的专利自定心轴适配器。增强型号增加了更长的周期额定值,以实现持久的性能。
投资组合
- GDE — 44 磅英寸
- GLB — 88 磅英寸
- GEB — 132 磅英寸
- GBB — 221 磅英寸
- GIB — 310 磅英寸

西门子 OpenAir 非弹簧复位阻尼器执行器提供可靠、节能的控制,扭矩从 44 到 310 磅英寸,可选 0—10 V 或 2—10 V 信号,以及可防止打滑的专利自定心轴适配器。增强型号增加了更长的周期额定值,以实现持久的性能。
投资组合

获得专利的自定心轴适配器、预先布线的选件和手动超控系统可帮助技术人员更快地安装和调试,获得稳定的结果。
低功耗和精确的 0—10 V 或 2—10 V 控制信号可减少能耗,同时保持舒适性和稳定性。
扭矩覆盖范围从 44 到 310 磅英寸,适用于性能可靠的变风量箱、旁路和隔离阻尼器、屋顶机组和 AHU。
两位置、浮动和调制选项可轻松与楼宇自动化策略和改造需求集成。
增强型号提供更长的周期额定值,调制单元包括内置反馈,可实现可重复的长期操作。
Plenum 级布线和集成导管连接可简化天花板空间的布线和合规性。