我们的调节电磁阀为建筑物中的水、蒸汽或制冷剂提供快速、精确的控制。它们使用电子控制的磁体来快速定位阀杆和圆盘,控制流量并确保关闭。
在关键环境中保持气候一致性并避免停机是具有挑战性的。我们的电磁阀具有高精度,尤其是在低流量范围内,而且定位速度快。这可确保稳定的控制回路响应和系统稳定性,从而节省能源,实现可靠运行。
我们的投资组合包括:
- 具有调节控制功能的双向和三向混合阀,可控制热水或冷冻水以及蒸汽
- 电磁驱动制冷双向和三向阀门,专为调节制冷回路控制而设计

我们的调节电磁阀为建筑物中的水、蒸汽或制冷剂提供快速、精确的控制。它们使用电子控制的磁体来快速定位阀杆和圆盘,控制流量并确保关闭。
在关键环境中保持气候一致性并避免停机是具有挑战性的。我们的电磁阀具有高精度,尤其是在低流量范围内,而且定位速度快。这可确保稳定的控制回路响应和系统稳定性,从而节省能源,实现可靠运行。
我们的投资组合包括:

连续测量阀门位置,提供准确的控制信号、阀门行程和位置反馈。
对于制冷电磁阀,一种阀门类型可用于膨胀、热气旁路和吸气节流应用,从而有效地简化了更改。
选择 2 通或 3 向阀门,根据您的特定配置需求定制电磁阀。
使用等百分比或线性 DIP 开关设置配置流量特性。优化线性特性,避免阀门打开时流量突然增加,从而实现平稳运行和稳定的系统性能。
体验不到 2 秒的全冲程运行时间。这些阀门改善了控制回路响应时间并增强了系统稳定性,从而可以快速调整动态环境条件。
以 1000:1 的分辨率和可调范围实现精确控制。在低流量范围内保持精确控制,以优化能源使用并确保关键环境中的稳定一致性。