Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择智能阀门?

Siemens Intelligent Valve 是一款可自我优化的 HVAC 阀门,可测量关键参数以优化能源使用并降低运营成本。传统的暖通空调阀门通常在部分负载下运行效率低下,从而导致高能耗和室温不稳定。我们的智能阀门通过最大限度地提高运营效率来解决这个问题。其自适应流量优化器可调整 Delta-T 的体积流量,从而减少能耗并确保稳定的室温。使用高分辨率执行器实现精确控制和最佳返回温度。这种自我优化的阀门可自动平衡您的暖通空调系统,从而消除了复杂的计算并节省了规划时间。

关键优势

提高生产力

使用动态平衡阀最大限度地提高系统效率。为所有负载保持正确的系统压力,以防止性能影响,并实现有效的回流温度,从而提高加热和冷却效率。

提高能源效率

提高 HVAC 系统整个生命周期的能源效率。智能阀门可优化能源使用以降低运营成本并保持有效的系统性能。

提供始终如一的舒适感

通过稳定的室温控制保持建筑物始终如一的舒适度。智能阀门可适应变化,以获得最佳的持续舒适度。

特色功能