all
与大多数系统兼容
不同的输出信号几乎可以与任何控制系统集成,而外壳则可与任何装饰融为一体,带有通风槽,可最大限度地提高气流和精度。
Siemens 为基本 HVAC 应用提供相对湿度传感器,为关键环境提供专用设备。这些传感器对于保持建筑基础设施内的居住者舒适度、健康和整体空气质量至关重要。
不准确的湿度控制会损害居住者的健康并损坏建筑基础设施。我们的湿度传感器具有久经考验的精度,可以精确控制湿度水平。这可以帮助您保持最佳的室内条件并保护您的建筑物。
可轻松与大多数 HVAC 控制器和楼宇自动化系统集成。简化系统设计和部署,使湿度传感器在现有基础设施中有效运行。
使用种类繁多的湿度传感器来满足不同的应用要求。这种广泛的覆盖范围可确保您为一般用途房间、关键环境和户外测量找到合适的传感器。
传感元件易于更换,从而降低了维护和维修的复杂性。这最终可以延长传感器的使用寿命和性能。
不同的输出信号几乎可以与任何控制系统集成,而外壳则可与任何装饰融为一体,带有通风槽,可最大限度地提高气流和精度。
QFM 系列管道传感器测量 HVAC 管道湿度。它们覆盖了 0 到 100% 的整个湿度范围。不同的输出信号和测量范围可与任何 HVAC 控制系统兼容。
通过使用无线室内传感器最大限度地减少布线工作来简化安装。灵活放置它们以实现有效的放置和无缝集成,以满足不同的环境需求并提高系统性能。