all
住宅暖通空调的效率处于市场领先地位
S400 的灵活设计缩短了研发时间。SmartHMI 为安装人员和终端客户提供随时可用的信息。
这个 Climatix 系统使暖通空调原始设备制造商能够以简化、开放和环保的方式创新热泵解决方案。西门子 Climatix S400 控制器扩展了住宅应用的设备自动化功能。
S400 的模块化设计使其可用于可扩展的热泵应用。通过原生云连接,该控制器便于远程访问热泵,为 OEM 或服务提供商提供完全的透明度,并实现快速、经济高效的响应。它还为新的前瞻性产品开辟了途径,例如 “供暖即服务”。
带有西门子 EcoTech 标签的 S400 突显了西门子对可持续发展的承诺。其创新设计为各种暖通空调系统带来了灵活性和效率。
S400 的灵活设计缩短了研发时间。SmartHMI 为安装人员和终端客户提供随时可用的信息。
Climatix S400 通过气候集成电路支持数字服务,并通过 API 连接到第三方能源监控服务。在现场,S400可以通过包括BACnet和Modbus在内的行业标准通信协议进行集成。
S400 的模块化系统允许您从基本要素入手,然后根据需要进行扩展。基础控制器提供了坚实的基础,可以连接其他 I/O 扩展模块以增强功能。