all
提供两秒的运行时间
实现快速开启和关闭性能,满足严格的气流和安全要求。
OpenAir 快动风门执行器提供两秒钟的响应,可在关键空间实现精确的气流和生命安全控制。它们专为 24 VAC/DC 操作而设计,采用通用信号和通风额定电缆,可快速安装且性能可靠。产品组合(快动系列):
在两秒钟内做出响应,以保持通风柜和其他关键环境中的房间增压和安全。
使用全能级电缆和支持快速调试的设计,在要求苛刻的空间中实现可靠的性能。
选择 2 位置、浮动、0—10 V、2—10 V 或 4—20 mA 信号的故障保护或就地失效操作,以实现无缝集成。
实现快速开启和关闭性能,满足严格的气流和安全要求。
依靠适用于实验室、电源和排气阻尼器的强大驱动功率。
使用具有 24 VAC/DC 运行条件的增压级电缆,不折不扣地满足建筑标准。