Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要通信恒温器?

Siemens 通信壁挂式恒温器为 HVAC 应用提供先进的温度和湿度控制。将这些多功能设备集成到商业和通用环境中,以提高舒适度并优化建筑性能。

保持最佳室内环境并有效管理能耗。我们的恒温器可精确控制温度、湿度和室内空气质量。防止因空气流通不良而滋生霉菌,确保居住者拥有更健康的空间并降低运营成本。

主要好处

优化 HVAC 控制

采用现代超薄设计,支持多级传统 RTU 和热泵应用。

简化安装

使用向导设置简化安装和调试。使用三个多功能输入进行门卡、外部温度、加热/冷却切换、窗户接触和存在检测。

提高室内空气质量

使用我们经济实惠的风机盘管恒温器控制舒适度并防霉。改善室内空气质量,保持更健康的建筑环境。

特色功能