Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Climatix?

Climatix是面向原始设备制造商的完整暖通空调控制解决方案,将自动化控制器、云平台和智能人机界面概念整合到一个集成生态系统中。作为西门子 Xcelerator 产品组合的一部分,它涵盖三个控制器系列——屡获殊荣的 S400 适用于住宅应用,C400 可在最小的空间内实现最大功能,C600 适用于最苛刻的设备和设备。

通过Climatix IC进行的原生云连接提供了一个灵活的开放平台,可以利用收集到的数据,还有一个开放的API用于第三方集成。SmartHMI 解决方案通过单一工程工作流程为手机、平板电脑、计算机和内置 HMI 提供了统一的界面。

关键优势

加快上市时间

通过预先设计的序列和模块化设计缩短项目时间并降低成本,从而最大限度地减少工程工作量,使 OEM 能够快速集成和快速部署。

推动可持续能源绩效

通过持续监控、预测性维护和数据驱动的优化,为 HVAC 设备提供最高水平的能效。

只需连接您的安装基础即可

通过 Climatix IC 利用原生云连接进行安全的远程监控、诊断和多站点管理,提高服务就绪程度并解锁新的数字业务模式。

特色功能

常见问题解答

开始使用