Siemens 蝶阀是水力系统的理想之选。我们设计它们是通过气泡密封的截止装置来隔离流量,在 -40°F 到 250°F 的温度范围内控制冷热水,包括高达 50% 的乙二醇。
水力系统经常会遇到流量隔离效率低下、能量浪费和阀门过早失效等问题。我们的蝶阀解决了这些问题,提高了性能和效率。实现无气泡关闭,零泄漏,消除能源浪费,延长产品寿命。

Siemens 蝶阀是水力系统的理想之选。我们设计它们是通过气泡密封的截止装置来隔离流量,在 -40°F 到 250°F 的温度范围内控制冷热水,包括高达 50% 的乙二醇。
水力系统经常会遇到流量隔离效率低下、能量浪费和阀门过早失效等问题。我们的蝶阀解决了这些问题,提高了性能和效率。实现无气泡关闭,零泄漏,消除能源浪费,延长产品寿命。

我们的阀门提供气泡密封和零泄漏的关闭,从而消除了能源浪费,提高了水力系统的效率。
信赖专为增强耐用性和延长使用寿命而设计的阀门。受益于坚固的结构和优质的材料。
利用我们的免费工厂组装和阀门标签服务。我们将预先组装和贴有标签的阀门直接交付到您的施工现场,从而为您节省宝贵的安装时间并降低总体开支。

实现无气泡关闭,零泄漏,防止水力系统中的能量浪费。我们的弹性座封阀经过工厂测试,性能稳定,符合 ANSI 125 标准,确保可靠运行。

采用高纯度、过氧化物固化的三元乙丙橡胶阀座,专为在高达 250°F 的温度下连续运行而设计。这种坚固的阀座在阀门的整个使用寿命内提供卓越的形状和记忆保持力,确保性能稳定。

依靠坚固的盘片材料来应对苛刻的条件。2-12 英寸的阀门使用 316 不锈钢。对于 14-24 英寸的阀门,无电解镀镍球墨铸铁可增强耐腐蚀性。