Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么是球阀?

Siemens 球阀和阀门执行器为您的 HVAC 系统提供全面控制。我们为供暖和制冷发电、配电和消费提供一系列解决方案。

在您的应用程序中实现精确控制。我们的球阀可帮助您避免泄漏和复杂安装等常见问题,从而节省成本并减少系统的占地面积。

我们的投资组合包括:

  • 二通和三通球阀
  • 6 向球阀
a28dffe8-fb4b-42d0-9d3f-360b73c842b3 - Valve tagging-mhero-1280x720

主要好处

降低成本

我们免费组装和标记阀门和执行器,直接运送到您的作业现场。只需在下订单时指定每个阀门的位置,我们将在发货前对其进行标记,以节省您的时间和金钱。

增强性能

坚固的设计功能,例如防喷阀杆和双 O 形环阀杆填料,可防止泄漏,从而实现持久运行。

优化效率和控制

利用我们不同的球体尺寸和流量系数,精确控制流体并最大限度地缩小管道尺寸。我们坚固的关闭和低泄漏量可防止冷热水混合,从而提高系统效率。

特色功能