Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用空气质量传感器?

Siemens 空气质量传感器为人们带来幸福感,有助于提高居住者的工作效率,同时最大限度地提高空间的能效。我们的全系列包括二氧化碳、颗粒物和挥发性有机化合物的传感器。

室内空气质量差会使居住者感到不舒服。我们的传感器通过按需控制的通风来改善房间舒适度,从而营造健康高效的室内环境。

有多种测量选项可供选择,以进行全面的室内空气质量监测。无线传感器通过最大限度地减少布线工作来简化安装,提供灵活的布局和灵活的集成。

在空气质量传感室单元和我们的 QNA 系列 7 合 1 IAQ 多传感器之间进行选择。

An image of a device used for monitoring indoor air quality with a display showing various air quality metrics.

主要好处

改善空气质量和舒适度

改善空气质量,提高居住者的舒适度。使用按需控制通风的传感器,优化房间条件,营造健康的室内环境。

简化安装

最大限度地减少无线传感器的接线以简化安装。可灵活放置它们,便于精确定位和简化建筑集成。

轻松监控数据

通过多种测量选项监控室内空气质量的关键方面。实现建筑物室内空气质量的完全透明,使用实时数据做出明智的决策。

精选解决方案