Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

HEITEC Energy App 技术支持 Heitec

HEITEC AG总部位于埃尔兰根,50多年来一直代表着自动化、数字化、电子和工厂工程领域的卓越表现。HEITEC拥有1,200多名员工,开发定制的解决方案,以提高各行业的生产力和效率。通过将自动化与数字工程相结合,HEITEC支持企业迈向智能工厂。作为西门子Xcelerator Marketplace的合作伙伴,HEITEC为互联且面向未来的行业提供创新、可扩展的解决方案。

原因何在 Smart Energy Management 符合产品碳足迹?

HEITEC Energy 应用程序可优化工业、市政和公用事业的能源使用。它集成了现有传感器,可通过二维码快速安装。兼容 IDX,符合 PCF 和 CSRD KPI 要求。该应用程序生成 DIN EN 16247 报告,捕获机器级数据,并处理工业 4.0 和数字双胞胎的信息。它为智能能源管理提供了可扩展的解决方案,有资格获得ISO 50001资助。

HEITEC 能源

优势

  • 可轻松集成到现有基础架构中
  • PCF 计算和合规性报告支持一致性。
  • 为未来的 PCF 和 CSRD 要求做好准备

特色功能

实际应用

Select...

降低产品的制造成本

HEITEC Energy App通过优化消费、削减成本和促进可持续发展,应对食品和饮料中的能源和ESG挑战。它集成了传感器,支持快速设置二维码,并保护 PCF/CSRD 数据。它支持ISO 50001,可记录机器附近的使用情况并创建 DIN EN 16247 报告