Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Active Tester 技术支持 HCLTech

HCLTech是一家全球科技公司,在60个国家拥有超过21.9万名员工,在广泛的技术服务和产品组合的支持下,提供以数字、工程、云和人工智能为中心的行业领先能力。我们与所有主要垂直领域的客户合作,为金融服务、制造、生命科学和医疗保健、技术和服务、电信和媒体、零售和消费品以及公共服务提供行业解决方案。截至2024年6月的12个月,合并收入总额为134亿美元。要了解我们如何为你加大进度,请访问 hcltech.com。

原因何在 Active Tester?

... 我们已经看到,Teamcenter 部署的测试工作减少了多达70%。

优势

  • 使用 Shift-Left 大幅提高了质量
  • 提高了生产力
  • 节省了大量的时间和成本
  • 无代码解决方案使具有领域知识的现有 QA 团队能够自动执行测试用例

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

JDK 8 或更高版本

谷歌浏览器

硒罐(开源)

黄瓜罐(开源)

CI CD 应用程序(可选)