Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Spectrum 功率传输管理?

Spectrum Power Transmission Management 是一个集成软件系统,用于管理、协调和优化输电网。它以智能和简化的方式使用所有可用数据,从而提高输电网的效率和弹性。该系统提供对电网状态的实时评估,允许您评估和选择最佳的电网稳定措施。

Spectrum Power Transmission Management 在设计上是安全的,采用了基于 IEC 62443-3-3 的多层安全措施和持续维护。它与符合国际标准的IT系统无缝集成。使用 Gridscale X 模块可以轻松扩展频谱功率功能,灵活应对未来挑战。

主要好处

保持电网稳定

预测您的电网状态并进行实时评估,以便在快速的操作员指导下确定最佳行动。充分了解警报、限制违规行为、网络限制以及天气对负荷和可再生能源发电的影响。

确保网络安全

通过经过验证的标准化系统设置,加强网络安全,维护法律和运营完整性。通过定期更新和补丁保持持续改进和合规性。

保持适应能力

通过敏捷的项目设置、快速的产品开发发布节奏和渐进的工程交付,快速适应不断变化的需求和优先事项。

特色功能