Gridscale X 网络模型管理器使您的网络模型数据保持最新状态并保持一致,同时使所有利益相关者都能使用自记录的 OpenAPI 标准轻松访问数据。
Gridscale X Network Model Manager 是与领先的 TSO 和 ISO 密切合作开发的:
- 可处理各种各样的模型
- 便于项目处理
- 无需其他应用程序即可促进团队合作和协作
使用 Gridscale X Network Model Manager 优化您的电网规划、开发和运营,这样您就可以提高工作效率并更快地交付结果。

Gridscale X 网络模型管理器使您的网络模型数据保持最新状态并保持一致,同时使所有利益相关者都能使用自记录的 OpenAPI 标准轻松访问数据。
Gridscale X Network Model Manager 是与领先的 TSO 和 ISO 密切合作开发的:
使用 Gridscale X Network Model Manager 优化您的电网规划、开发和运营,这样您就可以提高工作效率并更快地交付结果。

用户友好、以性能为导向的最先进的用户界面支持无限数量的可自定义、简化的工作流程。它还促进协作项目处理。
域驱动的设计和模块化确保了卓越的运行时间和稳定性以及灵活的可扩展性和可扩展性。
版本化的 REST API 支持直接访问 IAM 保护和 UI 解耦的单一功能数据。这种可访问性与呼叫跟踪相辅相成,可实现互操作性和透明度。

任务、项目进度和责任始终在视野中。电子邮件和应用内通知进一步改善了用户体验和项目处理。

Gridscale X 网络模型管理器促进了公用事业公司内所有部门的协作和联网,同时进一步简化了项目规划和实施流程。

基于角色的访问和权限控制使安全管理变得容易。由于特定角色被授予执行特定操作的权限,因此用户权限管理就像分配相关角色一样简单。