Gridscale X Dynamic Line Rating 软件根据当前的当地天气和环境条件实时计算和预测架空线路容量。将线路容量在90%以上的时间内增加10%至15%,弥合紧急容量需求与电网扩建时间表之间的差距。
这种模块化、可互操作的解决方案可集成到电网控制系统和其他应用程序的现有 IT/OT 工作流程中,在不受供应商限制的情况下提供灵活性。Dynamic Line Rating 与 Spectrum Power 和 Gridscale X 产品组合兼容,可提供更好的操作员指导和较高的电网稳定性。