探索 Gridscale X Advanced Protection Assessment 的详细功能,这是一款领先的电力系统保护仿真软件。通过实现高度详细的模拟,它有助于确保电网的可靠性和弹性,防止代价高昂的停电和设备损坏。其高级评估功能为保护系统性能提供了无与伦比的洞察力。

探索 Gridscale X Advanced Protection Assessment 的详细功能,这是一款领先的电力系统保护仿真软件。通过实现高度详细的模拟,它有助于确保电网的可靠性和弹性,防止代价高昂的停电和设备损坏。其高级评估功能为保护系统性能提供了无与伦比的洞察力。

我们拥有超过 7,300 种继电器样式、重合器和保险丝,可解决内部和外部监控、相位和故障选择逻辑、CT 和 VT 输入表达式等问题,为精确、高效的仿真提供动力。
利用创新、行之有效的方法自动进行广域协调审查。使用现有网络模型作为基础,验证整个高压传输系统中备用保护设备之间的协调性。
通过自动导入中继设置文件来减少错误。某些中继允许高级保护评估更新和读取设置文件。程序接口可供超过 13 家继电器制造商使用。