Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Spectrum Power Advanced Distri

Spectrum Power Advanced Distribution Management System(ADMS)是一个集成软件系统,用于管理、协调和优化配电网。它通过将 SCADA 功能和停电管理统一到一个平台中,帮助公用事业提高可靠性、整合不断增长的 DER 并简化运营。借助数据驱动的态势感知和丰富的二维/三维可视化,操作员可以获得洞察力,在正确的时机做出正确的决定。

为了实现面向未来的灵活性和高级分析功能,可以使用 Gridscale X 模块轻松扩展 Spectrum Power。Spectrum Power ADMS 在设计上是安全的,采用基于 IEC 62443-3-3 的多层安全措施和持续维护。它与符合国际标准的IT系统无缝集成。

Overhead view of a transmission tower with power lines.

关键优势

提高电网的可靠性和效率

Spectrum Power ADMS 为运营商提供实时电网可见性、对所有资产的智能控制和决策支持,从而提高运营效率并快速解决停电问题。

通过模块化互操作性保持灵活性

当与 Gridscale X 结合使用时,我们的模块化系统可服务从高压到低压的所有电压等级。它提供无缝的 IT 集成,并可根据监管变化轻松扩展。

确保网络安全

通过经过验证的标准化系统设置,加强网络安全,维护法律和运营完整性。通过定期更新和补丁保持持续改进和合规性。

特色功能

案例研究

奥地利 Kärnten Netz GmbH 提高电网可靠性

Grid operators reviewing a wall of display screens.

常见问题解答

探索资源和相关产品

文件

小册子 | 频谱功率 ADMS

iPdf | Spectrum Power ADMS:面向服务的架构 (SOA)