Siemens 提供网络自动化解决方案,以保护数字化电网免受网络攻击。借助经过 IEC 62443 认证的标准化变电站解决方案和流程,加快部署速度,从而最大限度地满足法规要求。我们的解决方案基于最新的国际网络安全标准,为实施数字化提供了安全的基础。
all
全面的网络安全集成
Security 嵌入到人员、流程和技术中,遵循深度防御和需要知道的设计原则,以保护变电站自动化系统。
Siemens 提供网络自动化解决方案,以保护数字化电网免受网络攻击。借助经过 IEC 62443 认证的标准化变电站解决方案和流程,加快部署速度,从而最大限度地满足法规要求。我们的解决方案基于最新的国际网络安全标准,为实施数字化提供了安全的基础。
使用经过 IEC 62443 认证的工程和集成工作流程,实现变电站安全标准化并降低实施风险,加快项目推出。
通过记录在案、可审计的安全框架,实现对国际和地区标准的完全遵守,包括 IEC 62443 和 ISO/IEC 27001。
在安全的基础上采用新的数字和自动化技术,采用整体、端到端的能源系统网络安全方法。
Security 嵌入到人员、流程和技术中,遵循深度防御和需要知道的设计原则,以保护变电站自动化系统。
西门子的安全变电站架构已通过 IEC 62443-2-4 和 IEC 62443-3 认证,支持经过验证的工程流程和强大的系统安全功能。
结构化集成流程包括需求分析、政策调整、安全实施、FAT/SAT 验证、安全移交和持续的安全服务,以保持系统处于最新状态。